シグマー 中空軸フランジ取付形減速機

シグマー 中空軸フランジ取付形減速機
通常単価:
92,892
通常出荷日:
5日目

【特長】
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機
【商品仕様】
・減速比:1/40
・電源:三相1.5KW
・電源:三相1.5KW
・ブレーキ有無:有
・ブレーキ有無:有
・異電圧対応:要相談
・トラスココード:857-8360
・質量:60.5kg
【材質/仕上】
・鋳物(FC180)
・クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TMHFB-15H-40

型番
TMHFB-15H-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

92,892円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

シグマー 中空軸フランジ取付形減速機の型番TMHFB-15H-40のページです。
型番TMHFB-15H-40に関する仕様情報を記載しております。

TMHFB-15H-40で型番確定

シグマー 中空軸フランジ取付形減速機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)