ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 1000

ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 1000
通常単価:
7,224
通常出荷日:
5日目

【特長】
・防湿気密フィルム
・耐久性に優れた素材を使用
【用途】
・室内の気密性を高める
【商品仕様】
・幅(mm)1000
・長さ(m)50
・厚み(mm)0.2
・ポリエチレン製
・トラスココード:849-3742
・質量:8.6kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン樹脂製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TIN10H

型番
TIN10H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,224円

2個

5日目

Loading...

  1. 1

ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 1000の型番TIN10Hのページです。
型番TIN10Hに関する仕様情報を記載しております。

TIN10Hで型番確定

ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)