• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
通常単価:
13,572
通常出荷日:
3日目

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。
【商品仕様】
・L(mm):300
・A(mm):140
・W(mm):56
・B(mm):220
・S(mm):20
・L1(mm):430
・L2(mm):620
・ねじ径:M20
・使用荷重(kN):6.86
・JANコード:4982970040377
・トラスココード:849-2911
・質量:2400g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-19H-316

型番
TB-19H-316
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,572円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20の型番TB-19H-316のページです。
型番TB-19H-316に関する仕様情報を記載しております。

TB-19H-316で型番確定

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)