• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

タチカワ 封函針

タチカワ 封函針
通常単価:
9,697
通常出荷日:
14日目

【用途】
・ダンボールケース封函
【商品仕様】
・肩幅(mm):35
・足長(mm):18
・足長(mm):18
・肩幅(mm):35
・適合機種 TAX-18 TSH-18
・JANコード:4985680104049
・トラスココード:828-1053
・質量:19.3kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-18

型番
TB-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,697円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

タチカワ 封函針の型番TB-18のページです。
型番TB-18に関する仕様情報を記載しております。

TB-18で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)