• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

水本 ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径5分

水本 ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径5分
通常単価:
3,013
通常出荷日:
3日目

【特長】
・枠式ターンバックルの枠のみです。
・フックを組替えて使用できます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。
【商品仕様】
・L(mm):250
・W(mm):40
・JANコード:4982970041664
・トラスココード:849-2907
・質量:630g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-16W

型番
TB-16W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,013円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径5分の型番TB-16Wのページです。
型番TB-16Wに関する仕様情報を記載しております。

TB-16Wで型番確定

水本 ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径5分のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)