• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
通常単価:
8,724
通常出荷日:
3日目

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。
【商品仕様】
・L(mm):250
・A(mm):120
・W(mm):40
・B(mm):183
・d(mm):25
・D(mm):14.5
・L1(mm):360
・L2(mm):570
・ねじ径:W5/8
・使用荷重(kN):8.82
・JANコード:4982970041367
・トラスココード:849-2902
・質量:1280g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-16E-316

型番
TB-16E-316
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,724円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分の型番TB-16E-316のページです。
型番TB-16E-316に関する仕様情報を記載しております。

TB-16E-316で型番確定

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)