(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50m

ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50m
通常単価(税別):
5,529
通常出荷日:
5日目

【特長】
・透湿性に優れた防水シート
【用途】
・通気外壁下地
【商品仕様】
・幅(mm)1000
・長さ(m)50
・厚み(mm)0.25
・ポリエチレン製
・トラスココード:849-3741
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン樹脂製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TATHD50

型番

TATHD50

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,529円

2個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50mの型番TATHD50のページです。
型番TATHD50に関する仕様情報を記載しております。

TATHD50で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)