• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50m

ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50m
通常単価:
13,740
通常出荷日:
7日目

【特長】
・遮熱効果があり、透湿性に優れた防水シート
【用途】
・通気外壁下地
【商品仕様】
・幅(mm)1000
・長さ(m)50
・厚み(mm)0.25
・ポリエチレン製
・トラスココード:849-3740
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン樹脂製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TATAC

型番
TATAC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,740円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50mの型番TATACのページです。
型番TATACに関する仕様情報を記載しております。

TATACで型番確定

ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)