• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

タスコ 真空ポンプアダプタ

タスコ 真空ポンプアダプタ
通常単価:
14,618
通常出荷日:
14日目

【特長】
・お持ちの真空ポンプに取付けてご使用ください。
【用途】
・真空ポンプオイルの逆流防止に。
【商品仕様】
・電源:100V
・電源:100V
・コード長(m):3
・コンセント差込口:100V、6A以下
・ポンプへの接続口:1/4フレア
・吸入ポート:1/4フレア
・本体サイズ(mm):58×80×52
・JANコード:4528422031540
・トラスココード:850-9648
・質量:770g
【セット内容/付属品】
・5/16アダプター×2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TA159PA

型番
TA159PA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,618円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

タスコ 真空ポンプアダプタの型番TA159PAのページです。
型番TA159PAに関する仕様情報を記載しております。

TA159PAで型番確定

タスコ 真空ポンプアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)