東海 本体アルミダイカスト アセタール車輪 50径

通常単価:
1,387
通常出荷日:
14日目

【特長】
・低床で耐荷重の大きいキャスターです。
【用途】
・ATMやサーバーラック用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):50
・色:白
・車輪幅(mm):68
・取付高H(mm):56
・軸長L(mm):22
・ねじピッチ(mm):1.75
・質量:256g
【材質/仕上】
・アセタール

(i)ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T50N12L-22

型番
T50N12L-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,387円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

東海 本体アルミダイカスト アセタール車輪 50径の型番T50N12L-22のページです。
型番T50N12L-22に関する仕様情報を記載しております。

T50N12L-22で型番確定

東海 本体アルミダイカスト アセタール車輪 50径のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)