RIKEN チーズ

RIKEN チーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・70Mpa用のチーズです。
【商品仕様】
・チーズ
・トラスココード:838-5369
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T34

型番
T34
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

RIKEN チーズの型番T34のページです。
型番T34に関する仕様情報を記載しております。

T34で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)