フジフレキ フレキ 275φ×3m

フジフレキ フレキ 275φ×3m
通常単価:
6,964
通常出荷日:
7日目

【特長】
・建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
・亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
・現場で手軽に伸ばすことができ、狭い場所でも簡単に施工できます。
・3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
【用途】
・耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
【商品仕様】
・長さ(m):3
・内径(mm):275
・外径(mm):283
・許容曲げ半径(mm):413~550
・使用温度範囲(℃):-10~100
・トラスココード:850-8361
・質量:2.67kg
【材質/仕上】
・薄板電気亜鉛めっき鋼板
・薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T3275

型番
T3275
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,964円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

フジフレキ フレキ 275φ×3mの型番T3275のページです。
型番T3275に関する仕様情報を記載しております。

T3275で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)