前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッ

前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッ
通常単価:
358,881
通常出荷日:
14日目

【特長】
・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルターT-140A-1000-AB用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・T-140A-1000-AB用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品
・抗菌剤を塗布
・前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッ
・JANコード:4580114131884
・トラスココード:838-7482
・質量:2020g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)
【セット内容/付属品】
・第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T140FSAB

型番
T140FSAB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

358,881円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッの型番T140FSABのページです。
型番T140FSABに関する仕様情報を記載しております。

T140FSABで型番確定

前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)