前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント (型番リスト)

前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント
通常単価:
18,274
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-103A-1000用オイルミストエレメントです。
【商品仕様】
・T-103A-1000用オイルミストエレメント
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント
・JANコード:4580114131594
・トラスココード:828-9612
・質量:76g
【材質/仕上】
・ガラス繊維・ポリエステル 他

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T103E1000

型番
T103E1000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,274円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメントの型番T103E1000のページです。
型番T103E1000に関する仕様情報を記載しております。

T103E1000で型番確定

前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)