ヨシタケ ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) 25A

ヨシタケ ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) 25A
通常単価:
29,325
通常出荷日:
14日目

【特長】
・ろ過面積を大きくした高流量マリン型です。
【用途】
・食品工場・化学工場・給油配管用
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・L(mm):160
・H1(mm):81
・本体材質SCS13
・最高圧力1.0MPa
・JANコード:4589946539462
・トラスココード:802-1296
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス鋳鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SY880M25A

型番
SY880M25A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,325円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ヨシタケ ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) 25Aの型番SY880M25Aのページです。
型番SY880M25Aに関する仕様情報を記載しております。

SY880M25Aで型番確定

ヨシタケ ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) 25Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)