三機 SWYJH樹脂ホイール(ボルト・ナット付)

三機 SWYJH樹脂ホイール(ボルト・ナット付)
通常単価:
224
通常出荷日:
14日目

【特長】
・三機グラビティSWYJH用のローラです。
【用途】
・SWYJH用の補修部品
【商品仕様】
・φ36×20
・三機 SWYJH樹脂ホイール(ボルト・ナット付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・樹脂
【セット内容/付属品】
・ボルト、ナット付

(i)ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SWYJH

型番
SWYJH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

224円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

三機 SWYJH樹脂ホイール(ボルト・ナット付)の型番SWYJHのページです。
型番SWYJHに関する仕様情報を記載しております。

SWYJHで型番確定

三機 SWYJH樹脂ホイール(ボルト・ナット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)