• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

シシク ウレタン車輪のみ 125径

シシク ウレタン車輪のみ 125径
通常単価:
4,018
通常出荷日:
3日目

【特長】
・耐衝撃性・耐油性・耐酸性に優れています。
【用途】
・薬品・化学機器関係に。
・病院・レストランの運搬機器に。
・クリーンルーム内の運搬機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):205
・許容荷重(kgf):210
・車輪径D(mm):125
・車輪幅(mm):42
・ボス幅(mm):56
・許容荷重(N):2050
・穴径(mm):12
・許容荷重(N):2050
・穴径(mm):12
・ボス幅(mm):56
・車輪のみ
・ステンレスニードルベアリング入
・トラスココード:112-9378
・質量:0.67kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンUR

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SUW-125

型番
SUW-125
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,018円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

シシク ウレタン車輪のみ 125径の型番SUW-125のページです。
型番SUW-125に関する仕様情報を記載しております。

SUW-125で型番確定

シシク ウレタン車輪のみ 125径のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)