TS ステンレス製ローラーφ60.5-W900(シャフト付き)

TS ステンレス製ローラーφ60.5-W900(シャフト付き)
通常単価:
8,003
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・オールステンレス(SUS304)製のローラーです。
【商品仕様】
・ステンレス製ローラーφ60.5-W900(シャフト付き)
・質量:2.38kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:ステンレス(SUS304)
・シャフト:ステンレス(SUS304)
・ベアリング:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SU6090S

型番
SU6090S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,003円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS ステンレス製ローラーφ60.5-W900(シャフト付き)の型番SU6090Sのページです。
型番SU6090Sに関する仕様情報を記載しております。

SU6090Sで型番確定

TS ステンレス製ローラーφ60.5-W900(シャフト付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)