TS ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W850XP100X3000L

TS ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W850XP100X3000L
通常単価:
274,146
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製で、ローラー径φ60.5の中荷重用コンベヤです。
【商品仕様】
・ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W850XP100X3000L
・質量:86kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス(SUS304)
・ローラ:ステンレス(SUS304)
・シャフト:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SU60851030

型番
SU60851030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

274,146円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W850XP100X3000Lの型番SU60851030のページです。
型番SU60851030に関する仕様情報を記載しております。

SU60851030で型番確定

TS ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W850XP100X3000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)