タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X4X100m

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X4X100m
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます。
・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能です。
・幅広い温度条件の下、弾性を保有しています。
・食品衛生法厚生省告示85号適合品です。
・酸素・オゾン・紫外線に対して安定的で、耐候性が非常に良好です。
・電気絶縁性に優れます。
・色相は乳白色半透明のため、流体が目視できます。
【用途】
・理化学機器のチューブ。
・食品関連流体の移送用ホース。
・自動販売機用のチューブ。
・風呂用温水循環器用のホース。
・内径部に存在する物を保護するチューブ。
・各種シール性素材として使用可能です。
【商品仕様】
・耐圧力0.062Mpa
・チューブ形状
・長尺品
・ケース梱包品
・トラスココード:838-7138
・質量:1.10kg
【材質/仕上】
・シリーコーンゴム(SR-1554)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SRTB24100

型番
SRTB24100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X4X100mの型番SRTB24100のページです。
型番SRTB24100に関する仕様情報を記載しております。

SRTB24100で型番確定

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X4X100mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)