アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz
通常単価:
700,629
通常出荷日:
7日目

【特長】
・オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーン。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
・エアドライヤー内蔵タイプです。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):3.7
・周波数(Hz):50
・吐出空気量(L/min):410
・吐出圧力(MPa):0.65~0.8
・空気タンク容量(L):35
・幅(mm):545
・奥行(mm):622
・高さ(mm):1058
・騒音値(dB):49
・電源(V):三相200
・ドライヤー内蔵タイプ
・JANコード:4538995472206
・トラスココード:819-9660
・質量:151kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SLP37EBDM5

型番
SLP37EBDM5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

700,629円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hzの型番SLP37EBDM5のページです。
型番SLP37EBDM5に関する仕様情報を記載しております。

SLP37EBDM5で型番確定

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)