アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 15KW 60Hz

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 15KW 60Hz
通常単価:
2,551,788
通常出荷日:
14日目

【特長】
・潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
・必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載。
・スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動。
・万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
【用途】
・塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
【商品仕様】
・周波数(Hz):60
・吐出空気量(L/min):1380
・吐出圧力(MPa):0.8~1.0
・幅(mm):940
・奥行(mm):955
・高さ(mm):1555
・騒音値(dB):58
・電源(V):三相200
・モータ出力(kW):15
・ドライヤー内蔵タイプ
・JANコード:4538995472657
・トラスココード:516-1941
・質量:520kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SLP1501EBDM6

型番
SLP1501EBDM6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,551,788円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 15KW 60Hzの型番SLP1501EBDM6のページです。
型番SLP1501EBDM6に関する仕様情報を記載しております。

SLP1501EBDM6で型番確定

アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 15KW 60Hzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)