富士 ローラー用ステンレスシャフト

富士 ローラー用ステンレスシャフト
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フリーローラ用専用シャフトです。
【用途】
・フリーローラ用シャフト。
【商品仕様】
・シャフト径(mm):φ10
・タイプ:SK0
・両端ピン穴式:丸棒ピン穴
・シャフト長さ:AGL140
・トラスココード:131-5170
・質量:86g
【材質/仕上】
・ステンレス
【セット内容/付属品】
・スナップピン2個付

(i)ご注意

  • ※シャフトはローラ巾+40mmになります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK0140

型番
SK0140
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

富士 ローラー用ステンレスシャフトの型番SK0140のページです。
型番SK0140に関する仕様情報を記載しております。

SK0140で型番確定

富士 ローラー用ステンレスシャフトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)