シミズ SF-250 ステンレス換気扇フード

シミズ SF-250 ステンレス換気扇フード
通常単価:
2,367
通常出荷日:
11日目

【特長】
・接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ないです。
【用途】
・工場など換気扇の屋外用カバーとして使用。
【商品仕様】
・A×B×C×D×H×W(mm):250×250×200×180×270×290
・ビス用穴径(mm)4.0
・SPVテープ包装
・シミズ SF-250 ステンレス換気扇フード
・JANコード:4963784022117
・トラスココード:849-3716
・質量:510g
【材質/仕上】
・SUS430

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SF-250

型番
SF-250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,367円

10個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ SF-250 ステンレス換気扇フードの型番SF-250のページです。
型番SF-250に関する仕様情報を記載しております。

SF-250で型番確定

シミズ SF-250 ステンレス換気扇フードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)