(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-16

大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-16
通常単価(税別):
857
通常出荷日:
5日目

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:16
・寸法(mm) d3:19
・寸法(mm) d1:16
・寸法(mm)B:26
・寸法(mm)D:40
・寸法(mm)L:64
・捻じ込みつば付きタイプ
・ストレートタイプ
・生地品
・トラスココード:849-2628
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SE-16

型番

SE-16

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

857円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-16の型番SE-16のページです。
型番SE-16に関する仕様情報を記載しております。

SE-16で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)