大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-16

大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-16
通常単価:
1,263
通常出荷日:
5日目

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:16
・寸法(mm) d3:21
・寸法(mm) d1:21
・寸法(mm)B:32
・寸法(mm)D:36
・寸法(mm)L:64
・捻じ込みタイプ
・ストレートタイプ
・生地品
・トラスココード:849-2616
・質量:0.55kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SD-16

型番
SD-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,263円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-16の型番SD-16のページです。
型番SD-16に関する仕様情報を記載しております。

SD-16で型番確定

大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)