水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
通常単価:
3,427
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
・特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
【商品仕様】
・D(mm):12
・L(mm):48
・B(mm):24
・d(mm):24
・ねじ径:M12
・使用荷重(kN):7.35
・t(mm):12
・JANコード:4982970143054
・トラスココード:849-2523
・質量:230g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SBM-12-316

型番
SBM-12-316
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,427円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mmの型番SBM-12-316のページです。
型番SBM-12-316に関する仕様情報を記載しております。

SBM-12-316で型番確定

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)