TS アルミ製ローラコンベヤφ57.2-W150XP75X2000L

TS アルミ製ローラコンベヤφ57.2-W150XP75X2000L
通常単価:
45,815
通常出荷日:
8日目

【特長】
・アルミ製では最も大径で中量品の搬送に適しています。
【商品仕様】
・アルミ製ローラコンベヤφ57.2-W150XP75X2000L
・質量:17kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ(アルマイト付)
・ローラ:アルミ(アルマイト付)
・ベアリング・シャフト・連結金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SA57F150720

型番
SA57F150720
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

45,815円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS アルミ製ローラコンベヤφ57.2-W150XP75X2000Lの型番SA57F150720のページです。
型番SA57F150720に関する仕様情報を記載しております。

SA57F150720で型番確定

TS アルミ製ローラコンベヤφ57.2-W150XP75X2000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)