TS アルミローラコンベヤ 径38.1×幅500 ピッチ50 機長3000

TS アルミローラコンベヤ 径38.1×幅500 ピッチ50 機長3000
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
【用途】
・アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):38.1
・肉厚(mm):1.4
・ローラー幅(W)(mm):500
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):3000
・ローラー耐荷重(kg/本):28
・ローラ幅(W)500mmピッチ:50mm
・機長:3000mm
・フレーム荷重:20kg
・トラスココード:858-2590
・質量:33kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SA38500530

型番
SA38500530
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS アルミローラコンベヤ 径38.1×幅500 ピッチ50 機長3000の型番SA38500530のページです。
型番SA38500530に関する仕様情報を記載しております。

SA38500530で型番確定

TS アルミローラコンベヤ 径38.1×幅500 ピッチ50 機長3000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)