TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
通常単価:
3,868
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高品質ベアリングを使用し、清音性にも優れています。
【商品仕様】
・スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
・質量:2.81kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:スチール
・ベアリング:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S763840S

型番
S763840S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,868円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)の型番S763840Sのページです。
型番S763840Sに関する仕様情報を記載しております。

S763840Sで型番確定

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)