TS スチールローラコンベヤφ76.3-W400XP150X2000L

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W400XP150X2000L
通常単価:
63,368
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
【商品仕様】
・スチールローラコンベヤφ76.3-W400XP150X2000L
・質量:71kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S7638401520

型番
S7638401520
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

63,368円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W400XP150X2000Lの型番S7638401520のページです。
型番S7638401520に関する仕様情報を記載しております。

S7638401520で型番確定

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W400XP150X2000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)