(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W150XP100X2000L

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W150XP100X2000L
通常単価(税別):
68,649
通常出荷日:
8日目

【特長】
・高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
【商品仕様】
・スチールローラコンベヤφ76.3-W150XP100X2000L
・質量:53.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S7638151020

型番

S7638151020

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68,649円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W150XP100X2000Lの型番S7638151020のページです。
型番S7638151020に関する仕様情報を記載しております。

S7638151020で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W150XP100X2000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)