(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラーφ76.3-W100(シャフト付き)

TS スチールローラーφ76.3-W100(シャフト付き)
通常単価(税別):
2,640
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高品質ベアリングを使用し、清音性にも優れています。
【商品仕様】
・スチールローラーφ76.3-W100(シャフト付き)
・質量:1.24kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:スチール
・ベアリング:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S763810S

型番

S763810S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,640円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラーφ76.3-W100(シャフト付き)の型番S763810Sのページです。
型番S763810Sに関する仕様情報を記載しております。

S763810Sで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TS スチールローラーφ76.3-W100(シャフト付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)