TS スチールローラコンベヤφ60.5-W200XP100X1000L

TS スチールローラコンベヤφ60.5-W200XP100X1000L
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高品質ベアリングにより、清音性に優れています。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー耐荷重(kg/本):90
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):2.3
・スチールローラコンベヤφ60.5-W200XP100X1000L
・トラスココード:858-2264
・質量:16kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S6023201010

型番
S6023201010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ60.5-W200XP100X1000Lの型番S6023201010のページです。
型番S6023201010に関する仕様情報を記載しております。

S6023201010で型番確定

TS スチールローラコンベヤφ60.5-W200XP100X1000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)