(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤ

TS スチールローラコンベヤ
通常単価(税別):
30,940
通常出荷日:
8日目

【特長】
・重荷重用で汎用性に富んだタイプです。
【用途】
・重荷重向けで用途広汎です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)1000mmピッチ:100mm
・機長:1000mm
・フレーム荷重:1810kg
・TS スチールローラコンベヤ
・質量:50kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S572.31001010

型番

S572.31001010

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,940円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤの型番S572.31001010のページです。
型番S572.31001010に関する仕様情報を記載しております。

S572.31001010で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤ

TS スチールローラコンベヤ

    TS スチールローラコンベヤ

    TS スチールローラコンベヤ

      TS スチールローラコンベヤ

      TS スチールローラコンベヤ

        TS スチールローラコンベヤ

        TS スチールローラコンベヤ

          TS スチールローラコンベヤ

          TS スチールローラコンベヤ

            TS スチールローラコンベヤ

            TS スチールローラコンベヤ

              TS スチールローラコンベヤ

              TS スチールローラコンベヤ

                TS スチールローラコンベヤ

                TS スチールローラコンベヤ

                  TS スチールローラコンベヤ

                  TS スチールローラコンベヤ

                    TS スチールローラコンベヤ

                    TS スチールローラコンベヤ

                      TS スチールローラコンベヤ

                      TS スチールローラコンベヤ

                        TS スチールローラコンベヤ

                        TS スチールローラコンベヤ

                          TS スチールローラコンベヤ

                          TS スチールローラコンベヤ

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            30,940円 35,998円 35,254円 44,922円 26,626円 33,990円 66,342円 25,734円 77,722円 26,850円 11,975円 60,541円 19,784円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   8日目   11日目  

                            TS スチールローラコンベヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)