(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤ

TS スチールローラコンベヤ
通常単価(税別):
77,722
通常出荷日:
8日目

【特長】
・重荷重用で汎用性に富んだタイプです。
【用途】
・重荷重向けで用途広汎です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)1000mmピッチ:75mm
・機長:2000mm
・フレーム荷重:680kg
・TS スチールローラコンベヤ
・質量:125kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S572.31000720

型番

S572.31000720

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

77,722円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤの型番S572.31000720のページです。
型番S572.31000720に関する仕様情報を記載しております。

S572.31000720で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤ

TS スチールローラコンベヤ

    TS スチールローラコンベヤ

    TS スチールローラコンベヤ

      TS スチールローラコンベヤ

      TS スチールローラコンベヤ

        TS スチールローラコンベヤ

        TS スチールローラコンベヤ

          TS スチールローラコンベヤ

          TS スチールローラコンベヤ

            TS スチールローラコンベヤ

            TS スチールローラコンベヤ

              TS スチールローラコンベヤ

              TS スチールローラコンベヤ

                TS スチールローラコンベヤ

                TS スチールローラコンベヤ

                  TS スチールローラコンベヤ

                  TS スチールローラコンベヤ

                    TS スチールローラコンベヤ

                    TS スチールローラコンベヤ

                      TS スチールローラコンベヤ

                      TS スチールローラコンベヤ

                        TS スチールローラコンベヤ

                        TS スチールローラコンベヤ

                          TS スチールローラコンベヤ

                          TS スチールローラコンベヤ

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            77,722円 21,569円 21,122円 51,765円 33,915円 33,990円 77,350円 26,850円 42,394円 26,626円 66,342円 58,980円 42,245円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            TS スチールローラコンベヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)