TS スチールローラコンベヤφ57.2-W100XP150X90°カーブ

TS スチールローラコンベヤφ57.2-W100XP150X90°カーブ
通常単価:
25,585
通常出荷日:
8日目

【特長】
・丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
・2列等でパレット等の大きなものの搬送に。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー幅(W)(mm):100
・肉厚(mm):1.6
・スチールローラコンベヤφ57.2-W100XP150X90°カーブ
・質量:16kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S5716101590R90

型番
S5716101590R90
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25,585円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ57.2-W100XP150X90°カーブの型番S5716101590R90のページです。
型番S5716101590R90に関する仕様情報を記載しております。

S5716101590R90で型番確定

TS スチールローラコンベヤφ57.2-W100XP150X90°カーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)