TS スチールローラコンベヤ

TS スチールローラコンベヤ
通常単価:
42,245
通常出荷日:
8日目

【特長】
・ベアリングは音が静かでなめらかな回転です。
・中量級の搬送に最適です。
【用途】
・中荷重用のコンベヤで、フレームに[70サイズを使用しています。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)600mmピッチ:75mm
・機長:2000mm
・フレーム荷重:370kg
・TS スチールローラコンベヤ
・質量:49kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S42600720

型番
S42600720
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

42,245円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤの型番S42600720のページです。
型番S42600720に関する仕様情報を記載しております。

S42600720で型番確定

TS スチールローラコンベヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)