TS スチールローラコンベヤφ42.7-W400XP100X3000L

TS スチールローラコンベヤφ42.7-W400XP100X3000L
通常単価:
44,922
通常出荷日:
8日目

【特長】
・中荷重用のコンベヤで、フレームに[70を使用しています。
【商品仕様】
・スチールローラコンベヤφ42.7-W400XP100X3000L
・質量:48kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S42401030

型番
S42401030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,922円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ42.7-W400XP100X3000Lの型番S42401030のページです。
型番S42401030に関する仕様情報を記載しております。

S42401030で型番確定

TS スチールローラコンベヤφ42.7-W400XP100X3000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)