(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000L

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000L
通常単価(税別):
25,517
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【用途】
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.2
・ローラ幅(W)300mmピッチ:100mm
・機長:2000mm
・フレーム荷重:100kg
・トラスココード:858-1967
・質量:18kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S38301020

型番

S38301020

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25,517円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000Lの型番S38301020のページです。
型番S38301020に関する仕様情報を記載しております。

S38301020で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000L

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000L

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X1000L

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X1000L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP100X2000L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP100X2000L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP100X2000L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP100X2000L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP100X1500L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP100X1500L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X1000L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X1000L

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X1000L

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X1000L

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X1500L

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X1500L

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X2000L

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X2000L

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP75X2000L

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP75X2000L

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X1500L

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X1500L

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP100X1500L

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP100X1500L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X2000L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP100X2000L

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            25,517円 13,778円 21,371円 23,162円 16,378円 14,494円 14,494円 19,770円 27,191円 25,234円 21,466円 17,697円 27,191円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X2000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)