(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ
通常単価(税別):
41,206
通常出荷日:
7日目
【特長】
・中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー幅(W)(mm):300
・肉厚(mm):1.2
・スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ
・トラスココード:858-1964
・質量:16kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S38300790R90

  • 保存
  • CADデータ未対応
型番

S38300790R90

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,206円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブの型番S38300790R90のページです。
型番S38300790R90に関する仕様情報を記載しております。

S38300790R90で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブ

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP75X90°カーブ

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP75X90°カーブ

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP75X90°カーブ

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP75X90°カーブ

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP75X90°カーブ

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP75X90°カーブ

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP75X90°カーブ

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP75X90°カーブ

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X90°カーブ

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X90°カーブ

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X90°カーブ

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X90°カーブ

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X90°カーブ

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X90°カーブ

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X90°カーブ

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP75X90°カーブ

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP50X90°カーブ

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP50X90°カーブ

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            41,206円 42,320円 32,130円 40,981円 44,922円 34,956円 31,759円 31,907円 39,121円 39,624円 53,230円 53,848円 40,758円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目   7日目   8日目   8日目  

                            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X90°カーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)