(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ
通常単価(税別):
53,230
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー幅(W)(mm):300
・肉厚(mm):1.2
・スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ
・トラスココード:858-1962
・質量:22kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S38300590R90

型番

S38300590R90

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

53,230円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブの型番S38300590R90のページです。
型番S38300590R90に関する仕様情報を記載しております。

S38300590R90で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブ

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP150X2000L

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP150X2000L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W550XP50X1000L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W550XP50X1000L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP50X3000L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP50X3000L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP50X1500L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP50X1500L

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP75X90°カーブ

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W100XP75X90°カーブ

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W600XP50X3000L

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W600XP50X3000L

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W450XP75X90°カーブ

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W450XP75X90°カーブ

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP150X1500L

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP150X1500L

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X90°カーブ

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X90°カーブ

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP100X1000L

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP100X1000L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W450XP50X1500L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W450XP50X1500L

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            53,230円 15,991円 20,900円 21,346円 48,645円 25,328円 37,235円 78,031円 38,080円 16,755円 37,144円 9,818円 29,081円
                            通常出荷日 お見積り   11日目   11日目   8日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   8日目   お見積り   お見積り   11日目   8日目  

                            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X90°カーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)