(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000L

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000L
通常単価(税別):
61,354
通常出荷日:
お見積り
【特長】
・中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):3000
・肉厚(mm):1.2
・スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000L
・トラスココード:858-1961
・質量:42kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S38300530

  • 保存
  • CADデータ未対応
型番

S38300530

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

61,354円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000Lの型番S38300530のページです。
型番S38300530に関する仕様情報を記載しております。

S38300530で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000L

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000L

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP50X3000L

    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W250XP50X3000L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP50X3000L

      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W350XP50X3000L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X1000L

        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X1000L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X1000L

          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X1000L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X3000L

            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X3000L

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X3000L

              TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP75X3000L

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W500XP50X3000L

                TS スチールローラコンベヤφ38.1-W500XP50X3000L

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X1000L

                  TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X1000L

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X1000L

                    TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP50X1000L

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X3000L

                      TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP100X3000L

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X3000L

                        TS スチールローラコンベヤφ38.1-W400XP50X3000L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X1000L

                          TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP150X1000L

                            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格
                            (税別)
                            61,354円 47,154円 52,360円 26,404円 23,727円 54,755円 45,777円 72,846円 19,110円 21,346円 38,981円 65,760円 10,115円
                            通常出荷日 お見積り   8日目   8日目   8日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   8日目   お見積り   お見積り   11日目  

                            TS スチールローラコンベヤφ38.1-W300XP50X3000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)