TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500L

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500L
通常単価:
20,900
通常出荷日:
11日目

【特長】
・中荷重用では一般的によく使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500L
・質量:15kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S38150515

型番
S38150515
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,900円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500Lの型番S38150515のページです。
型番S38150515に関する仕様情報を記載しております。

S38150515で型番確定

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W150XP50X1500Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)