TS スチールローラシャフトナシ

TS スチールローラシャフトナシ
通常単価:
989
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・中間寸法の使い易い軽量コンベヤです。
・ダンボールケース等の搬送に最適です。
【用途】
・ダンボールケース等の搬送に最適です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)500mmローラ単品
・TS スチールローラシャフトナシ
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S3250

型番
S3250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

989円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS スチールローラシャフトナシの型番S3250のページです。
型番S3250に関する仕様情報を記載しております。

S3250で型番確定

TS スチールローラシャフトナシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)