シミズ 75S丸型レジスター

シミズ 75S丸型レジスター
通常単価:
1,578
通常出荷日:
11日目

【特長】
・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
・強風時雨水の侵入が懸念される時は閉じる事も可能です。
【用途】
・通過空気量を調整します。
【商品仕様】
・適用パイプ内径(mm):74~84
・サイズ(mm):74
・サイズ(mm):74
・有効換気面(cm2):13.6
・圧力損失係数:26.1
・JANコード:4905637192790
・トラスココード:849-3715
・質量:188g
【材質/仕上】
・本体・レジスター・回転板・金網:SUS304
・ツマミ:SUS303

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RN75S-HL

型番
RN75S-HL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,578円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ 75S丸型レジスターの型番RN75S-HLのページです。
型番RN75S-HLに関する仕様情報を記載しております。

RN75S-HLで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)