ヨドノ 重荷重用強化ナイロン車輪固定車付

ヨドノ 重荷重用強化ナイロン車輪固定車付
通常単価:
1,777
通常出荷日:
3日目

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):6.1
・許容荷重(kgf):170
・許容荷重(N):1666
・取付ピッチ(mm):66x36
・取付座(mm):82x52
・取付座(mm):82x52
・許容荷重(N):1666
・取付ピッチ(mm):66x36
・車輪取付総高(mm):72
・固定式
・プレート式
・質量:0.29kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RGKH50

型番
RGKH50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,777円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 重荷重用強化ナイロン車輪固定車付の型番RGKH50のページです。
型番RGKH50に関する仕様情報を記載しております。

RGKH50で型番確定

ヨドノ 重荷重用強化ナイロン車輪固定車付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)