スエカゲ 爪交換レンチ用補助ハンドル

スエカゲ 爪交換レンチ用補助ハンドル
通常単価:
1,580
通常出荷日:
2日目

【特長】
・使い方が簡単です。てこの原理、締め、緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
・耕運機の爪交換作業をより安全に効率よく補助します。
【用途】
・耕運機の爪交換時の補助ハンドルとして。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):40
・全長(mm):480
・全長(mm):480
・ピッチ(mm):40
・JANコード:4989530900003
・トラスココード:848-9199
・質量:630g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RBS-HL

型番
RBS-HL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,580円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

スエカゲ 爪交換レンチ用補助ハンドルの型番RBS-HLのページです。
型番RBS-HLに関する仕様情報を記載しております。

RBS-HLで型番確定

スエカゲ 爪交換レンチ用補助ハンドルのレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ロータリー爪交換2019/03/21
    評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一台交換する前に折れました。強度がなさすぎです。危なく手を怪我するところでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)