十川 L型スイベルジョイント

十川 L型スイベルジョイント
通常単価:
1,764
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・L型スイベルジョイント(R-チューブ接続型)360度回転可能です。
・六角レンチ棒で取付・取外しができます。
・取付箇所が多数あっても短時間に取付・取外しができます。
・カラーリングで毎色に流路・IN/OUTを管理できます。
【用途】
・自転車・家具・冷蔵庫など電化製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングに。
【商品仕様】
・耐圧:1MPa以下
・回転360°×1軸
・R1/4
・対応チューブ:8-5
・無色:銀、カラーリング(黒・オレンジ・緑 3色)
・耐熱(カラーモデル:100℃未満、銀色:150℃以下)
・JANコード:4562443540759
・トラスココード:838-6537
・質量:0.044kg
【材質/仕上】
・黄銅C3604
・アルミA2011(カラーモデルのみ)
・フッソゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

R620CWT85GN

型番
R620CWT85GN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,764円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

十川 L型スイベルジョイントの型番R620CWT85GNのページです。
型番R620CWT85GNに関する仕様情報を記載しております。

R620CWT85GNで型番確定

十川 L型スイベルジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)