ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付
通常単価:
12,524
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):145
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1421
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・許容荷重(N):1421
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・車輪取付総高(mm):177
・自在式
・プレート式
・質量:1.85kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNJA130

型番
PNJA130
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,524円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付の型番PNJA130のページです。
型番PNJA130に関する仕様情報を記載しております。

PNJA130で型番確定

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)